新製品

タッチパネル - TP 3043W/WT - 2404286

類似の形状

10.92 cm/4.3インチ TFTディスプレイ付きの堅牢なタッチパネル(アナログ-抵抗(GFG))、480 x 272ピクセル、保護等級:IP67(前面)、広域な温度範囲、ARM® Cortex®-A8、1000 MHz、Windows®/ Embedded Compact 7、Visu+アプリケーションソフトウェア。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 太陽光の下で読み取り可能なディスプレイ
  • 作業手袋をはめている場合は操作可能
  • 抗紫外線および抗赤外線
  • 塩水噴霧、シロアリ、および化学物質などの環境耐性
  • IP67保護で耐候性

基本情報

詳細情報 2404286
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 45 (C-6-2017)
GTIN 4055626381985
1個あたりの重量(梱包を含まない) 550.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見