ソフトウェア - PC WORX FIRMWARE UPDATER - 2403718

デバイスのファームウェア更新用ソフトウェア

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • PROFINETバスカプラ用ファームウェアアップデート
  • PROFINETデバイスリストの読取り
  • 自動、マルチデバイスリストのシリアルアップデート
  • BootPサーバ経由または手動によるIPアドレスの割当て
  • PROFINET I&M診断データの読取り
ロゴ

基本情報

詳細情報 2403718
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626312415
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見