プログラム/コンフィギュレーションメモリ - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

プログラムメモリ(SDカード)、ライセンスキーおよびEmlogアプリケーション付き、ILC 191 ME/AN Inlineコントローラと併用。Emlogアプリケーションで測定機器のパルス、アナログ値、Modbus/RTUを読み取ります。ウェブのインターフェースでチャネル/デバイスの設定と上位システムへの接続の設定ができます。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

EMLOGアプリケーションプログラム付きのプログラムとコンフィグレーションメモリ:

• 組込みのウェブインターフェース(HTML 5)経由でコンフィグレーションとスタートアップを実行
• パルス入力最大24点
• アナログ入力最大8点、アナログ信号確保または抵抗温度計での温度測定用
• 最大10台のEMpro機器または最大5件のユーザー定義のModbus/RTUスレーブの接続
• Inline AC電力分析モジュールIB IL PM 3P/N/EF-PACを10台まで接続
DIN EN 13757に準拠のM-Busインターフェースでパワーメーター30台まで接続(制限あり)
• SQLサーバ、OPC、Modbus/TCP、CSVファイル経由で管理システムにデータを転送

特長

  • プログラムとコンフィグレーションメモリ、プラグイン、ライセンスキーとアプリケーションプログラムで測定装置から読取り
  • 組込みのウェブインターフェース(HTML 5)経由でコンフィグレーションとスタートアップを実行
  • 最大24点のパルス入力(IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • SQLサーバ、OPC、Modbus/TCP、CSVファイルで管理システムにデータを転送
  • 最大10台のEMpro EEM-MA250/400/600エネルギーメーター
  • 最大8点のアナログ入力(IB IL AI 2/SF-PACまたはIB IL TEMP 2 RTD-PAC)
  • 最大10台のパワー測定端子台(IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • M-Busインターフェースで最大30パワーメーター
  • 必須アイテム:ILC 191 ME/AN、製品番号2700074
  • アプリケーションプログラムと他のファイルをPLCのファイルシステムに保存
  • ライセンスキーとアプリケーションプログラム

基本情報

詳細情報 2403484
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 214 (C-5-2017)
GTIN 4055626299174
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.500 g
関税 85235190
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見