VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 2403290

画像準備中

VL2...の9.0 mmから9.4 mmのドライブに対応する交換用熱伝導パッド 2000/3000/7000

価格:

概要

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2403290
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626294100
1個あたりの重量(梱包を含まない) 17.000 g
関税 39269097
生産国 TW (台湾)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見