モバイルパネル - HTP 105XIT AUTO 01 - 2403201

図は同種の別製品

モバイルパネル あり 26.4 cm/10.4インチTFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、800 x 600 ピクセル (SVGA)、65536色、Xscale® PXA320, 806 MHz、1x USB Host 1.1、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 6.0 および ユーザーソフトウェア: Portico。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 携帯型オペレータパネル、現場での表示や複数ユーザによる操作が可能
  • 万全の保護(IP65)
  • 落下には1 mまで対応
  • LEDバックライトでエネルギー効率が良い
  • 3段階イネーブルスイッチ、キースイッチオプションおよび停止ボタンまたはどちらか一方

基本情報

詳細情報 2403201
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626382128
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.200 kg
関税 84713000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見