スイッチングデバイスの組合せ - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

図はカバーを外した製品

GFKハウジングのコンプリートソリューションとなる防爆エリア向けWLANアクセスポイント、汎用電源AC 100 ... 240 Vとアンテナシステムを含む。ATEXゾーン2で使用可能(ATEX Ex II 3G)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

OGL-SC-WLAN-5100-EX-2は、ATEXゾーン2で使用するためのスイッチギアおよびコントロールギアアッセンブリです。別途認定済みのEx設置部品とケーブル入力を備えたEx eポリエステルエンクロージャを備えています。スイッチギアとコントロールギアアッセンブリは、WLANアクセスポイント、リピータ、またはクライアントとして使用でき、RJ45コネクタ経由で2つのイーサネットデータケーブルを接続することができます。

特長

  • 防爆エリアゾーン2で最大の安全性
  • 産業用WLANネットワークを簡単確実に作成 - 直感的なプラニングと設定の考え方で
  • 最新のセキュリティ規格と暗号化により高いセキュリティ
  • 数百m先までの範囲をカバーする物理的な柔軟性
  • アンテナ組込みのグラスファイバ強化プラスチック製ハウジングで屋外使用に最適
  • AC 100~240 Vの組込み電源で簡単に設置

基本情報

詳細情報 2403109
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626261041
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.000 kg
関税 85176200
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見