タッチパネル - TP 5170S - 2403107

図は15インチディスプレイ

タッチパネル あり 43,2 cm / 17"-TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1280 x 1024 ピクセル (SXGA)、1,620万色、Intel® Atom™ N455 1.66 GHz、4x USB 2.0、COM (RS-232/422/485)x1、2x COM (RS-232)、2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: Visu+ / AX OPC Server。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • IP65(前面)IP20(背面)
  • 抵抗式タッチスクリーンLCDディスプレイ
  • エネルギー効率のよいIntel® ATOMプロセッサ
  • COMポートx3
  • ファンレス設計
  • すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み

基本情報

詳細情報 2403107
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626247922
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.100 kg
関税 84714100
生産国 TW (台湾)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見