ソフトウェア - VISU+ 2 RT-D 1024 RED NET WEB3 - 2403011

冗長機能およびネットワーキング機能とウェブクライアント3台を含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は1024バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもできます。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 表示、トレンド表示、アラーム管理のSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)全機能
  • OPCおよび2つのダイレクトドライバで制御カプリング
  • ドライバからコントローラに直接接続(例:Siemens S7に)またはModbus/TCPおよびModbus/RTU経由で接続
  • データロギング、トレンド表示、レシピ管理
  • スクリプトはVBAおよびILで作成可能
  • 異なるサイズの装置やモニタで1つの設計を使用する汎用性のあるプロセスダイアグラム
  • Unicodeサポートとオンライン選択で多言語ソフトウェアとプロジェクト
  • ユーザー管理によるアクセス保護
ロゴ

基本情報

詳細情報 2403011
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626200224
1個あたりの重量(梱包を含まない) 81.000 g
関税 85234910
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見