LED照明 - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

LED照明、 230 V AC、 色温度 5000 K、 長さ 307 mm、 QUICKON接続、 照明ハウジング: プラスチック製、 広範囲分散の光

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 耐衝撃度 IK-Code 06
  • 色温度5000 K
  • IP67保護
  • LED technology

基本情報

詳細情報 2402991
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 508 (C-6-2019)
GTIN 4055626244037
1個あたりの重量(梱包を含まない) 687.000 g
関税 94054099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見