タブレットPC - ITC 8113 SWES8 - 2402959

類似の形状

タブレットPC あり 33.8 cm/13.3" TFT-ディスプレイ (投影型容量式、10点タッチ制御)、1920 x 1080 ピクセル (Full HD)、Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz、2x USB 3.0、USB 3.0x1を接続、WLAN 802.11 a/g/n、Bluetooth 4.0 クラス1+2、Ethernet(10/100/1000 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-ビット)。 (バスシステム:)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • Intel® Celeron®およびIntel® Core™プロセッサであらゆるアプリケーションで最適な性能
  • WLANおよびBluetoothで安定性のある接続
  • フルHDの13.3インチディスプレイで大きな画面で表示
  • 使用中にバッテリー交換可能で中断せずにどこでも作業可能
  • モノコックフレームの筐体で堅固で実績のある取扱い

基本情報

詳細情報 2402959
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 486 (C-6-2019)
GTIN 4055626176994
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.200 kg
関税 84713000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見