スイッチングデバイスの組合せ - SOL-SC-WEATHER-STN - 2402797

11種類の気象信号を収集する汎用測候所。SCADAシステムへのデータ伝送は必要に応じてModbusまたはPROFINET経由、またはEthernet経由のSunSpec®で行います。パラメータはウェブブラウザから簡単に指定でき、ソフトウェアは必要ありません。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 標準入力および出力で標準ウェザーセンサをサポート
  • センサ加熱で寒冷対策
  • SunSpec®、OPC UA、PROFINETに準拠したModbusから収集したセンサデータを提供
  • ウェブインターフェースから設定するセンサパラーメータで簡単に開始

基本情報

詳細情報 2402797
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626171470
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13,300.000 g
関税 90303370
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見