信号灯 - CSD-SL 300 BU - 2402723

LED信号灯、DC 24 V、青、通信

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

製品説明

船舶で使用するための信号灯で水門などのシステム信号灯を確実にエネルギー効率よく運用できます。
モニタリング機能には産業用規格に適合する部品のみを使用しています。
LED信号灯300には主な規格に準拠したさまざまな信号灯があります(例:IALA推奨E200-1およびCIE 1931)。フエニックス・コンタクトのコントローラと互換性がありアプリケーションに応じてプログラミングできます。
フィールドバス通信によりユーザーに大量の診断およびステータス情報が提供されます。

特長

  • EN 12966-1、IALA推奨E200-1、CIE 1931に準拠して開発
  • フェールセーフ機能
  • フィールドバスを介して制御ユニットから400 m離して接続
  • 診断能力
  • 強い明るさと色
  • アプリケーション専用のプログラミングをサポート
  • エネルギー効率のよいLEDテクノロジと50 000時間以上のLED寿命により極めて経済的
  • 照射角度: 8° x 30°
  • 堅牢で省エネルギーのLEDテクノロジ
  • フィールドバス通信

基本情報

詳細情報 2402723
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 497 (C-6-2017)
GTIN 4055626127477
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3,860.000 g
関税 85308000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見