ソフトウェア - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

最大10台のモジュール型小規模コントローラと通信するOPC UAサーバ(AXC 1xxxまたはILC 1x1)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

PC WORX UA SERVERはPC Worxでブログラミングしたコントローラの変数をすべてのOPC UAクライアントに提供します。変数はすべてPLCopenプロファイルに準拠してサーバでマッピングされます。変数名は現行のプロジェクトと自動的に同期します。サーバはすべてのセキュリティプロファイルをバイナリプロファイル経由でサポートし、あらゆるアクセスを調整します。
ユーザーフレンドリーなコンフィグレータでコントローラのコンフィグレーションとセキュリティ設定を確認できます。現在有効な通信の診断情報はコンフィグレータで他のコンピュータにも表示できます。

特長

  • IEC 61131-3のPLCopen情報モデルに準拠した標準アクセス
  • 詳細な診断機能
  • PC Worxがサポートするあらゆるデータ型、配列、複雑な構造に直接アクセス。
  • 冗長コントローラへのトランスペアレントアクセス
  • ツールのサポートがある安全なコンフィグレーション
ロゴ

基本情報

詳細情報 2402684
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 36 (C-6-2019)
GTIN 4055626119427
1個あたりの重量(梱包を含まない) 60.000 g
関税 49119900
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見