タッチパネル - WP 3154W - 2402636

類似の形状

タッチパネル あり 39.12 cm / 15.4"-TFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、1,670万色、ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Debian GNU/Linux および ユーザーソフトウェア: Firefox Browser。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2402636
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626245164
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,900.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見