タッチパネル - TP 3154W - 2402631

類似の形状

タッチパネル あり 39.12 cm / 15.4"-TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、65536色、Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: Visu+ / AX OPC Server。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2402631
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 472 (C-6-2019)
GTIN 4055626246406
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,900.000 g
関税 84714100

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見