タッチパネル - TP057BTV/000309004 S00112 - 2401695

タッチパネル あり 14.5 cm/5.7インチTFTアクティブ-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル)),  640 x 480 Pixel (VGA),  26万2144色 , Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz,  USBホスト4x2.0,  2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム. (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401695
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626458359
1個あたりの重量(梱包を含まない) 800.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見