タッチパネル - TP090STW/100610001 S00071 - 2401665

タッチパネル あり 22.9 cm/9" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、1,670万色、Arm® Cortex®-A8, 800 MHz、USBホスト2.0x2、1x COM (RS-232)、1x COM (RS-422/485)、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: TSvisIT。 (バスシステム: DualCAN)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401665
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626375038
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.300 kg
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見