パネルPC - TP057GTV/700330004 S00112 - 2401647

類似の形状

パネルPC あり 14.5 cm/5.7インチTFTアクティブ-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、640 x 480 ピクセル (VGA)、26万2144色、AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz、4x USB 2.0、2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows® Embedded Standard 7 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401647
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626363127
1個あたりの重量(梱包を含まない) 900.000 g
関税 84715000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見