タッチパネル - TPG121SGS/200110021 S00068 - 2401636

類似の形状

頑丈-タッチパネル あり 30.7 cm/12.1" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、1,670万色、Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz、USB 2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: Movicon™。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401636
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626322933
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.750 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見