パネルPC - TPE070ZCW/800230024 S00112 - 2401561

類似の形状

頑丈-パネルPC あり 17.8 cm/7" TFT-ディスプレイ (投影型容量式(PCAP))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、26万2144色、Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz、USBホスト4x2.0、Ethernet(10/100/1000 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Standard 7 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401561
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626278902
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 84715000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見