タッチパネル - TP057ZTV/400320002 S00064 - 2401556

類似の形状

タッチパネル あり 14.5 cm/5.7インチTFTアクティブ-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、640 x 480 ピクセル (VGA)、26万2144色、Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz、4x USB Host 2.0、2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows® CE 6.0 および ユーザーソフトウェア: Visu+。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401556
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626268910
1個あたりの重量(梱包を含まない) 800.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見