タッチパネル - TP121SKM200114041 S00127 - 2401554

類似の形状

タッチパネル あり 30.7 cm/12.1" TFT-ディスプレイ (投影型容量式(PCAP))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、65536色、ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: IniNet Browser。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401554
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626228891
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,700.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見