タッチパネル - TP121ZTS/400720002 S00060 - 2401508

類似の形状

タッチパネル あり 30.7 cm/12.1" TFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、800 x 600 ピクセル (SVGA)、26万2144色、Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz、USBホスト4x2.0、1x COM (RS-232)、1x COM (RS-422/485)、2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows CE 6.0 および ユーザーソフトウェア: Movicon™。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401508
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626176055
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.500 kg
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見