タッチパネル - TP57AT/783000 S00005 - 2401424

類似の形状

タッチパネル あり 14.5 cm/5.7インチTFTアクティブ-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、65536色、Arm9™, 200 MHz、1x COM (RS-232/485)、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® CE 5.0 Professional および ユーザーソフトウェア: TSvisRT。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401424
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626148168
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 kg

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見