タッチパネル - TP70XIT-10/3101C110 S00006 - 2401407

類似の形状

タッチパネル あり 17.8 cm/7" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、26万2144色、XScale® PXA320, 806 MHz、USBホスト1.1x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: TSvisRT。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401407
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626146430
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,000.000 g

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見