タッチパネル - TP151XIT-10/3051C240 S00092 - 2401387

タッチパネル あり 38.1 cm/15" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1024 x 768 ピクセル (XGA)、26万2144色、XScale® PXA320, 806 MHz、USBホスト1.1x2、1x COM (RS-232)、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: CODESYS。 (バスシステム: PROFIBUS MASTER)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401387
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626148298
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 kg

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見