パネルPC - TPM121ZTM-12/800731004 S00075 - 2401311

パネルPC あり 30.7 cm/12.1" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  26万2144色 , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  USBホスト4x2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム. (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401311
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626107516
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,100.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見