パネルPC - TPM070ZTW-12/800730904 S00075 - 2401289

17.8 cm/7インチ TFT ディスプレイ付きパネルPC(アナログ - 抵抗(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、262,144色、Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz、USBホスト 2.0 x 4、COM (RS-232) x 1、COM (RS-232/485) x 1、イーサネット x 2 (10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows® Embedded Standard 7およびユーザーソフトウェア:オープンプラットフォーム(バスシステム:なし)
代替品: 2400068/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401289
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626107615
1個あたりの重量(梱包を含まない) 900.000 g
関税 84715000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見