タッチパネル - TPM070ZTW-12/800730904 S00063 - 2401288

船舶-タッチパネル あり 17.8 cm/7" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、26万2144色、Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz、USBホスト4x2.0、1x COM (RS-232)、1x COM (RS-232/485)、2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows CE 6.0 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401288
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626107622
1個あたりの重量(梱包を含まない) 900.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見