パネルPC - TPE150ZGX/600920024 S00075 - 2401265

類似の形状

頑丈-パネルPC あり 38.1 cm/15" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG))、1024 x 768 ピクセル (XGA)、26万2144色、Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz、USBホスト4x2.0、1x COM (RS-232)、1x COM (RS-232/485)、Ethernet(10/100/1000 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Standard 7 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム。 (バスシステム: DualCAN)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401265
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626107752
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3,400.000 g
関税 84715000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見