タッチパネル - TPE057AGQ/107060020 S00008 - 2401205

タッチパネル あり 14.5 cm/5.7インチTFTアクティブ-ディスプレイ (アナログ抵抗式(GFG)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536色 , ARM9, 184 MHz,  USBホスト2.0x2,  Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45,  Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム. (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401205
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626095998
1個あたりの重量(梱包を含まない) 750.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見