タッチパネル - TPE057ACQ/107060020 S00001 - 2401199

類似の形状

タッチパネル あり 14.5 cm/5.7インチTFTアクティブ-ディスプレイ (投影型容量式、1点タッチ制御)、320 x 240 Pixel (QVGA)、65536色 、ARM9, 184 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: TSvisRT。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401199
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626096056
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,000.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見