タッチパネル - TP70XIT-10/3112C240 S00018 - 2401170

タッチパネル あり 17.8 cm/7" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  26万2144色 , XScale® PXA320, 806 MHz,  USBホスト1.1x2,  Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45,  Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム. (バスシステム: CAN)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401170
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626104393
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,000.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見