タッチパネル - TP65XIT-10/3101C240 S00017 - 2401142

類似の形状

タッチパネル あり 16.5 cm/6.5" TFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、640 x 480 Pixel (VGA)、26万2144色 、XScale® PXA320, 806 MHz、USBホスト1.1x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: IniNet Browser。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401142
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626104676
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,300.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見