タッチパネル - TP43AT/705E00 S00016 - 2401071

類似の形状

タッチパネル あり 10,92 cm / 4,3"-TFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、480 x 272 ピクセル (WQVGA)、65536色、ARM9, 200 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: IniNet Browser。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2401071
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626096575
1個あたりの重量(梱包を含まない) 590.000 g
関税 84714100

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見