タッチパネル - TP151XIT-10/3117C240 S00050 - 2400981

タッチパネル あり 38.1 cm/15" TFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン),  1024 x 768 Pixel (XGA),  26万2144色 , XScale® PXA320, 806 MHz,  USBホスト1.1x2,  Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45,  Windows CE 6.0 および ユーザーソフトウェア: Movicon™. (バスシステム: MPI)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400981
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626104959
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3,600.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見