タッチパネル - TP150ZTX/400320002 S00088 - 2400947

タッチパネル あり 38.1 cm/15" TFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、1024 x 768 ピクセル (XGA)、26万2144色、Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz、4x USB Host 2.0、2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows® CE 6.0 および ユーザーソフトウェア: Movicon™。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400947
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626108384
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3,900.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見