タッチパネル - TP121XIT-10/3117C240 S00051 - 2400911

タッチパネル あり 30.7 cm/12.1" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、26万2144色、XScale® PXA320, 806 MHz、USBホスト1.1x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 6.0 および ユーザーソフトウェア: Movicon™。 (バスシステム: MPI)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400911
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626105123
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,500.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見