タッチパネル - TP121XIT-10/3051C240 S00018 - 2400892

タッチパネル あり 30.7 cm/12.1" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  26万2144色 , XScale® PXA320, 806 MHz,  USBホスト1.1x2,  1x COM (RS-232),  Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45,  Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム. (バスシステム: PROFIBUS MASTER)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400892
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626105314
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,500.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見