パネルPC - TP121GTM/900630004 S00075 - 2400881

30.7 cm/12.1インチ TFTディスプレイ付きパネルPC(アナログ - 抵抗(ポリエステル))、1280 x 800 ピクセル (WXGA)、262,144色、AMD® Embedded G-Series (T40E)、1.0 GHz x 2、USBホスト 2.0 x 4、COM (RS-232) x 1、COM (RS-422/485) x 1、イーサネット x 2 (10/100/1000 Mbps)、RJ45、Windows® Embedded Standard 7およびユーザーソフトウェア:オープンプラットフォーム(バスシステム:DualCAN)
代替品: 2701484/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400881
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626108766
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2,300.000 g
関税 84715000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見