パネルPC - TP090ZTW/400720002 S00075 - 2400787

パネルPC あり 22.9 cm/9" TFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン), 800 x 480 Pixel (WVGA), 1,670万色, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, USBホスト4x2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45, Windows® Embedded Standard 7 および ユーザーソフトウェア: オープンプラットフォーム. (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400787
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626108902
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,400.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見