タッチパネル - TP070ZTW/400320002 S00060 - 2400748

タッチパネル あり 17.8 cm/7" TFT-ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン),  800 x 480 Pixel (WVGA),  26万2144色 , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,  USBホスト4x2.0,  2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45,  Windows CE 6.0 および ユーザーソフトウェア: Movicon™. (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400748
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626109176
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,100.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見