モバイルパネル - HT06AT/702050/311/03050 S00001 - 2400656

類似の形状

モバイルパネル あり 8,9 cm / 3,5"-TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル)),  240 x 320 Pixel,  65536色 , ARM9, 200 MHz,  USBホスト1x2.0,  Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45,  Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: TSvisRT. (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400656
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626110738
1個あたりの重量(梱包を含まない) 770.000 g
関税 84713000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見