キーパネル - BT21AS/782060 S00001 - 2400651

キーパネル あり 14.5 cm/5.7インチTFTアクティブ-ディスプレイ (タッチテクノロジなし)、320 x 240 ピクセル (QVGA)、65536色、Arm9™, 200 MHz、USBホスト2.0x2、1x COM (RS-232/485)、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: TSvisRT。 (バスシステム: なし)

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400651
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626098081
1個あたりの重量(梱包を含まない) 680.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見