キーパネル - BT07AM/782070 S00001 - 2400627

類似の形状

キーパネル あり 9.7 cm/3.8インチFSTN-ディスプレイ (タッチテクノロジなし)、320 x 240 ピクセル (QVGA)、グレースケール×5、Arm9™, 200 MHz、USBホスト2.0x2、1x COM (RS-232/485)、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: TSvisRT。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400627
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626098326
1個あたりの重量(梱包を含まない) 800.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見