キーパネル - BT05AM/702050 S00001 - 2400603

類似の形状

キーパネル あり 7.6 cm/3" FSTN-ディスプレイ (タッチテクノロジなし)、グレースケール×5、Arm9™, 200 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: TSvisRT。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400603
梱包 1 STK
GTIN 4055626098548
1個あたりの重量(梱包を含まない) 500.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見