キーパネル - BT03AM/732070 S00003 - 2400595

キーパネル あり 7.6 cm/3" FSTN-ディスプレイ (なし)、グレースケール×5、ARM9, 200 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows CE 5.0 および ユーザーソフトウェア: TSvisRT。 (バスシステム: MPI)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 2400595
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626098623
1個あたりの重量(梱包を含まない) 500.000 g
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見