ソフトウェアパッケージ - UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-EN - 2400574

Windows® XPから英語版64ビットWindows 7 Pofessional SP1へのアップグレードキット。キットはUSBドライブとMicrosoft® Certificate of Authenticity(CoA)ステッカを含む。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

このアップグレードツールはWindows® XP Professional OSをインストールしたオリジナルのValuelineおよびBasiclineコンピュータでのみ動作します。このツールを用いてシステムイメージをアップグレードする場合、それまでのデータはすべて上書きされるので注意が必要です。このツールのマニュアルはダウンロードしてください。

基本情報

詳細情報 2400574
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626136820
1個あたりの重量(梱包を含まない) 40.000 g
関税 85234910
生産国 US (米国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見