タッチパネル - TP 3121S - 2400456

類似の形状

タッチパネル あり 30.7 cm/12.1" TFT-ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、26万2144色、ARM® Cortex®-A8, 800 MHz、USBホスト2.0x2、Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、Windows® Embedded Compact 7 および ユーザーソフトウェア: Visu+ / AX OPC Server。 (バスシステム: なし)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 簡単に設置、浅い奥行き、コンパクト設計
  • 短時間で起動
  • すべてのデバイスにVisu+ RTおよびAX OPC サーバを標準で組込み
  • クラスB準拠のPROFINETデバイスでIPアドレスを簡単に割り当てて接続をアクティブにモニタリング
  • 14.5 cm(5.7")~39.05 cm(15.4")のディスプレイを用意
  • 多数のドライバとインターフェースでサードパーティシステムとも通信できる多様なオプション
  • LEDバックライトでエネルギー効率が良い
  • 組込みのブザーで音によるアラーム警告(85 dB)

基本情報

詳細情報 2400456
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 21 (C-6-2017)
GTIN 4055626055947
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.000 kg
関税 84714100
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見