ソフトウェア - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

PCベースのオートメーションソリューション用ソフトウェアパッケージ(180日の試用期間)、PC Worx PROライセンス、IEC 5カ国語対応、MSFCコンパイラ付き、最大128 KB入力および出力データ、バージョン固有のライセンスキー

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ドラッグ&ドロップを常にサポート
  • PROFINET、PROFIBUS、INTERBUS、Modbus TCPの設定とアドレス指定が組み込まれているため、ユーザーフレンドリーな機器操作
  • コントローラ実行時もプログラムの変更が可能
  • EPLAN、WinMOD、PLCopen XMLのオープンインターフェース
  • シミュレーション環境を組込み
  • 組込みフィールドバスとネットワークコンフィグレーション
  • ファンクションブロックでアプリケーション固有の拡張が可能
  • 組込みの診断機能とモニタリング
  • 試用ライセンス(180日間)
  • 総合的な標準ライブラリがあるのですばやいスタートアップとプログラミングが可能
  • IEC 61131準拠のプログラミングで操作が全世界で統一されている
  • すべてのフエニックス・コンタクト製Class 100コントローラの自由なプログラミング環境
ロゴ

基本情報

詳細情報 2400419
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626041360
1個あたりの重量(梱包を含まない) 81.000 g
関税 85234910
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見